Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1716925 |
1716926 |
1716930 |
1716931 |
1716941 |
1716942 |
1716948 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Winkel Kontakt / Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 25 | 89 Arbeitstage | 180° (horizontal) | |||
10.71 € | 25 | 89 Arbeitstage | 180° (horizontal) | |||
3.57 € | 75 | 88 Arbeitstage | - | |||
5.36 € | 50 | 88 Arbeitstage | - | |||
7.14 € | 50 | 88 Arbeitstage | 180° (horizontal) | |||
8.93 € | 25 | 88 Arbeitstage | 180° (horizontal) | |||
10.71 € | 25 | 88 Arbeitstage | - |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|-40 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 8 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.75|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.75|6 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Bemessungsstrom in(A) | 41 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkel Kontakt / Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften