Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, SPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1704071
1718481
1718517
1718533
1718546
1718559
1718562
1718575
1718588
1996045
1996061
1996074
1996087
1996090
1996100
1996113
1996126
1996139
1996142
1996155
1996168
1996171
1996184
1996197
1996207
1996210
1996223
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Schutzart (IP) (IP), montiert

9.57 €

50 7 Arbeitstage -|--

3.11 €

100 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

7.59 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

10.58 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

12.07 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

13.57 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

15.06 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

16.55 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

18.05 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

7.47 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

10.46 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

11.95 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

13.44 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

14.94 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

16.43 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

17.92 €

50 58 Arbeitstage -40|100Sonstige

3.11 €

100 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

4.60 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

6.10 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

7.59 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

9.09 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

10.58 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

12.07 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

13.57 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

15.06 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

16.55 €

50 60 Arbeitstage -40|100Sonstige

18.05 €

50 7 Arbeitstage -40|100Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 8
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|6
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support