Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2199867 |
2200262 |
2200263 |
2279606 |
2279703 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 100 | 25 Arbeitstage | Bus | 7.25 | 7.25 | |||
3.81 € | 70 | 44 Arbeitstage | Bus | - | - | |||
3.81 € | 70 | 33 Arbeitstage | Bus | - | - | |||
- | 110 | 49 Arbeitstage | Sonstige | - | - | |||
- | 110 | 49 Arbeitstage | Sonstige | 7.25 | 7.25 |
Loading...
Art der Verbindung | - | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | THR- Anschluss |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | - |
Art der Streifenbildung | - | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Sonstige |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften