Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1778667 |
1778670 |
1778683 |
1778706 |
1778722 |
1778748 |
1778751 |
1778793 |
1778803 |
1778816 |
1830126 |
1830139 |
1830155 |
1830168 |
1830171 |
1830184 |
1839198 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Länge Stift (mm) | Winkelplatine / Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 500 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 2.1 | Sonstige | |||
2.13 € | 500 | auf Anfrage | Schwarz | -40|100 | 2.1 | Sonstige | |||
2.44 € | 500 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 2.1 | Sonstige | |||
1.49 € | 400 | 7 Arbeitstage | Weiß | -|- | 2 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
2.43 € | 400 | 7 Arbeitstage | Weiß | -|- | 2 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
- | - | 400 | auf Anfrage | Weiß | -|- | 2 | 90° (senkrecht nach oben) | ||
3.84 € | 400 | 65 Arbeitstage | Weiß | -|- | 2 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
2.25 € | 600 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 2 | Sonstige | |||
2.69 € | 600 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | - | Sonstige | |||
3.13 € | 600 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | - | Sonstige | |||
1.05 € | 330 | 7 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
1.54 € | 330 | 65 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
2.53 € | 330 | 65 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
3.02 € | 330 | 65 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
3.52 € | 330 | 65 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
4.01 € | 330 | 65 Arbeitstage | Weiß | -40|100 | - | 90° (senkrecht nach oben) | |||
1.02 € | 400 | 65 Arbeitstage | Weiß | -|- | - | 90° (senkrecht nach oben) |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 2.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Blistergürtel (für SMD) |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 2.5 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Länge Stift(mm)
Winkelplatine / Kontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften