Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1749340 |
1749353 |
1749366 |
1749382 |
1749395 |
1749418 |
1749421 |
1749447 |
1749476 |
1749489 |
1749492 |
1749502 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 90 | 19 Arbeitstage | |||
3.92 € | 70 | 19 Arbeitstage | |||
4.69 € | 55 | 19 Arbeitstage | |||
6.21 € | 40 | 19 Arbeitstage | |||
6.97 € | 35 | 19 Arbeitstage | |||
8.50 € | 30 | 19 Arbeitstage | |||
9.26 € | 50 | 19 Arbeitstage | |||
10.78 € | 40 | 19 Arbeitstage | |||
13.07 € | 30 | 19 Arbeitstage | |||
13.83 € | 30 | 19 Arbeitstage | |||
14.60 € | 30 | 19 Arbeitstage | |||
15.36 € | 30 | 19 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 1.4 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.81 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.81 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften