Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1934890 |
1934900 |
1934913 |
1934926 |
1934939 |
1934942 |
1934955 |
1934971 |
1934984 |
1934997 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
2.43 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
2.84 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
3.24 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
3.65 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
4.05 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
4.46 € | 50 | 35 Arbeitstage | |||
5.27 € | 50 | 35 Arbeitstage | |||
5.67 € | 50 | 35 Arbeitstage | |||
6.08 € | 50 | 35 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|0.75 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften