Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, SMSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1769230
1769243
1769269
1769272
1769285
1769308
1769311
1769324
1769337
1769340
1769353
1769366
1769379
1769382
1769395
1769405
1769418
1769421
1769434
1769447
1769450
1769489
1769515
1769528
1769531
1769544
1769557
1769560
1769573
1769586
1769599
1769609
1769612
1769625
1769638
1769641
1769654
1769667
1769670
1769683
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

0.63 €

300 22 Arbeitstage 55

0.93 €

200 22 Arbeitstage 55

1.54 €

150 19 Arbeitstage 55

1.84 €

100 22 Arbeitstage 55

2.14 €

100 22 Arbeitstage 55

2.75 €

100 22 Arbeitstage 55

3.05 €

100 22 Arbeitstage 55

3.36 €

100 22 Arbeitstage 55

3.66 €

50 22 Arbeitstage 55

3.96 €

50 22 Arbeitstage 55

4.27 €

50 22 Arbeitstage 55

4.57 €

50 22 Arbeitstage 55

4.87 €

50 22 Arbeitstage 55

5.18 €

50 22 Arbeitstage 55

5.48 €

50 22 Arbeitstage 55

5.78 €

50 22 Arbeitstage 55

6.09 €

50 22 Arbeitstage 55

6.39 €

50 22 Arbeitstage 55

6.69 €

50 22 Arbeitstage 55

7.00 €

50 22 Arbeitstage 55

7.30 €

50 22 Arbeitstage 55

1.24 €

200 19 Arbeitstage 5.085.08

2.14 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08

2.45 €

100 19 Arbeitstage 5.085.08

2.75 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08

3.05 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08

3.36 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08

3.66 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

3.96 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

4.27 €

50 19 Arbeitstage 5.085.08

4.57 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

4.87 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

5.18 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

5.48 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

5.78 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

6.09 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

6.39 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

6.69 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

7.00 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

7.30 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 45° / 135° (nach unten geneigt)
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support