Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
15.98 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
16.74 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
18.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
14.46 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
15.98 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
2.11 € | 100 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
3.10 € | 100 | 39 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
4.09 € | 50 | 39 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
5.08 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
6.07 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
7.06 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
8.04 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
9.03 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
11.01 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
12.00 € | 50 | 43 Arbeitstage | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | - | 12 | |||
5.46 € | 50 | 39 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
6.98 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
10.78 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
11.54 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
13.07 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
13.83 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
14.59 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
15.35 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 12 | |||
3.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
6.40 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
7.31 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
8.23 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
9.14 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
10.05 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
10.96 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
6.40 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
10.05 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
2.87 € | 100 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
3.79 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
4.70 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
5.61 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
6.52 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
7.44 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
8.35 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
11.09 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Sonstige | 16 | |||
2.87 € | 100 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
3.79 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
4.70 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
6.52 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
8.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 | |||
11.09 € | 50 | 43 Arbeitstage | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | - | 16 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 270° (senkrecht nach unten) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften