Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1828333
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, PC, die Teilenummer ist 1828333.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1828333.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften