PCB-Stecker, PCB-Header, MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1924101
1924114
1924127
1924130
1924143
1924156
1924169
1924172
1924185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.52 €

100 7 Arbeitstage

2.79 €

100 7 Arbeitstage

3.07 €

100 7 Arbeitstage

3.35 €

100 7 Arbeitstage

3.63 €

100 7 Arbeitstage

3.91 €

50 22 Arbeitstage

4.18 €

50 7 Arbeitstage

4.46 €

50 22 Arbeitstage

4.74 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Flansch
Bemessungsstrom in(A) 16

Technischer Support