Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1658008
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | 14 | Höhe(mm) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Art der Verriegelung | - | Nennspannung(V) | 72 |
Anzahl der Leitung | - | EMV-Version | - | Anzahl der Pole | - |
Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Umgebungstemperatur(°C) | -20|70 | Betriebstemperatur(°C) | -20|70 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | - | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Versiegelung | - | Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 | Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.13|0.25 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP20 | Mit Schutzleiter | falsch | Werkstoff des Isolation | - |
Materialkontakt | Sonstige | Kabeleinzug positionieren | - | Bemessungsstrom in(A) | 1.75 |
Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Stecker, VS-08, die Teilenummer ist 1658008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1658008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften