Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071426 |
2202396 |
2202399 |
2202403 |
2202876 |
2202889 |
2202890 |
2202891 |
2202892 |
2202894 |
2202895 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Materialgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Werkstoff des Isolation | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 20 | 28 Arbeitstage | Blau | - | - | -|- | - | - | - | - | - | |||
12.57 € | 30 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 32 | Kunststoff | -|- | V0 | 1.5 | III | Sonstige | 6 | |||
14.10 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | V0 | - | - | Sonstige | 6 | |||
15.47 € | 30 | 28 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | V0 | - | - | Sonstige | 6 | |||
24.08 € | 8 | auf Anfrage | Schwarz | - | Sonstige | -40|105 | V0 | - | - | - | - | |||
12.30 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 32 | Kunststoff | -|- | - | 1.5 | III | Thermoplast | 6 | |||
13.83 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | - | - | - | Thermoplast | 6 | |||
12.30 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 32 | Kunststoff | -|- | - | 1.5 | III | Thermoplast | 6 | |||
15.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | - | - | - | Thermoplast | 6 | |||
13.83 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | - | - | - | Thermoplast | 6 | |||
15.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | Kunststoff | -|- | - | - | - | Thermoplast | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | - | Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse beschichten | - | Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 2.54 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 2.54 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - | Materialkontakt | - |
Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Materialgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Werkstoff des Isolation
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften