Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1861688 |
1861691 |
1861701 |
1861714 |
1861727 |
1861769 |
1861772 |
1861785 |
1861798 |
1861808 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 50 | 25 Arbeitstage | -40|100 | |||
4.27 € | 50 | 28 Arbeitstage | -40|100 | |||
4.35 € | 50 | 28 Arbeitstage | -40|100 | |||
4.42 € | 50 | 28 Arbeitstage | -40|100 | |||
4.50 € | 50 | 25 Arbeitstage | -40|100 | |||
4.20 € | 50 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
4.27 € | 50 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
4.35 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.42 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.50 € | 50 | 25 Arbeitstage | -|- |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3 | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.81 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.81 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften