PCB-Hybrid-Header, PCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1054545
1098839
1717104
1717106
1717109
1717119
1717120
1717138
1717151
1717153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Art der Streifenbildung Werkstoff des Isolation Art der Leiterplattenbefestigung

5.58 €

50 70 Arbeitstage Grün--3.1Keine-Flansch

5.23 €

50 56 Arbeitstage Schwarz--3.1--Flansch

5.17 €

50 70 Arbeitstage Schwarz--2.6Keine--

6.06 €

50 70 Arbeitstage Schwarz--2.6Keine--

6.96 €

50 70 Arbeitstage Schwarz--2.6Keine--

4.68 €

50 70 Arbeitstage GrünSonstigeIII2.6KeineThermoplastFlansch

5.58 €

50 70 Arbeitstage Grün--2.6Keine-Flansch

6.48 €

50 70 Arbeitstage Grün--2.6Keine-Flansch

6.48 €

50 70 Arbeitstage Grün--2.6Keine-Flansch

7.38 €

50 70 Arbeitstage Grün--2.6Keine-Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 630 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|-40 Art der Befestigung Sonstige
Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62
Steckverbinder Fester Steckverbinder Winkelplatine / Kontakt - Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support