Stromanschluss, CUC-PPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1421783

Teilenummer
1421783
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.72 €

7 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 31 Höhe(mm) 36
Tiefe(mm) - Art der Verriegelung Push Pull Nennspannung(V) 24
Anzahl der Leitung - EMV-Version - Anzahl der Pole -
Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Umgebungstemperatur(°C) -40|85 Betriebstemperatur(°C) -40|85 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Versiegelung - Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3 Anzahl der Steckkontaktreihen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.75|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.75|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.75|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.75|0.75
Schutzart (IP) (IP), montiert IP65/IP67 Mit Schutzleiter falsch Werkstoff des Isolation -
Materialkontakt Andere Kupfer Kabeleinzug positionieren - Bemessungsstrom in(A) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Stromanschluss, CUC-PPC, die Teilenummer ist 1421783.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1421783.

Technischer Support