Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.34 € | 20 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
19.61 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
22.88 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
26.14 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
29.41 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
23.77 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
27.04 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
30.31 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | Sonstige | - | 76 | |||
8.64 € | 30 | 33 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
11.90 € | 20 | 33 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
15.17 € | 20 | 33 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
18.44 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
21.71 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
24.98 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
28.24 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
31.51 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -|- | 8 | Silber | - | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | -|- | - | - | 76 | |||
15.56 € | 20 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Sonstige | 180° (horizontal) | 41 | |||
20.01 € | 10 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Sonstige | 180° (horizontal) | 41 | |||
24.46 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Sonstige | 180° (horizontal) | 41 | |||
26.68 € | 10 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Sonstige | 180° (horizontal) | 41 | |||
6.55 € | 30 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
13.22 € | 20 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
15.44 € | 20 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
17.66 € | 20 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
19.89 € | 10 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
22.11 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
24.34 € | 10 | 47 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
26.56 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
28.78 € | 10 | 28 Arbeitstage | 1000 | -40|100 | 8 | Zinn | III | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | - | 180° (horizontal) | 41 | |||
16.68 € | 50 | 40 Arbeitstage | - | -40|100 | - | Zinn | - | 7.62 | 7.62 | 0.2|4 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | Sonstige | - | 20 |
Loading...
Art der Verbindung | Kabel-zu-Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften