Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Befestigungsmethode | - | Tiefe(mm) | - | Art der Verriegelung | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 72 | Anzahl der Leitung | - | EMV-Version | - |
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Umgebungstemperatur(°C) | -25|60 | Betriebstemperatur(°C) | -25|60 |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 | Spannung(kV) | - | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Gold | Schlagfestigkeit | - | Mit Versiegelung | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.1|0.2 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP20 | Mit Schutzleiter | falsch | Werkstoff des Isolation | - |
Materialkontakt | Andere Nichtkupferlegierungen | Kabeleinzug positionieren | - | Bemessungsstrom in(A) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Überspannungskategorie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften