Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, SPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1711297
1711307
1711310
1711323
1711336
1711417
1711420
1711433
1711446
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.20 €

50 65 Arbeitstage

15.83 €

50 65 Arbeitstage

18.47 €

50 65 Arbeitstage

21.11 €

50 65 Arbeitstage

23.75 €

50 65 Arbeitstage

16.44 €

50 65 Arbeitstage

19.08 €

50 65 Arbeitstage

21.72 €

50 65 Arbeitstage

24.36 €

50 65 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Silber
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 10.16 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 10.16
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.75|16 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.75|16 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.75|16
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.75|16 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 76

Technischer Support