Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, DMCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1027603
1027605
1027606
1027607
1027608
1027609
1027610
1027611
1027612
1027613
1027614
1027615
1027616
1027617
1027618
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überspannungskategorie Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

0.42 €

500 49 Arbeitstage III0.14|0.75

0.57 €

400 49 Arbeitstage --|-

0.72 €

300 49 Arbeitstage --|-

0.87 €

300 49 Arbeitstage --|-

1.03 €

200 49 Arbeitstage --|-

1.18 €

200 49 Arbeitstage --|-

1.33 €

150 49 Arbeitstage --|-

1.48 €

150 49 Arbeitstage --|-

1.63 €

150 49 Arbeitstage --|-

1.78 €

150 49 Arbeitstage --|-

1.93 €

100 56 Arbeitstage --|-

2.08 €

100 56 Arbeitstage --|-

2.23 €

100 49 Arbeitstage --|-

2.39 €

100 49 Arbeitstage --|-

2.54 €

100 49 Arbeitstage --|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -55|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche Gold
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.54
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Rastermaß der Kontakte(mm) 2.54 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|0.75 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 6

Technischer Support