PCB-Header, MSTBO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200328
2200329
2200330
2200331
2200357
2200382
2200383
2200384
2200485
2200486
2200490
2707958
2707961
2709749
2709752
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Kontaktschalter Art der Befestigung Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Steckverbinder Werkstoff des Isolation Winkelplatine / Kontakt Bemessungsstrom in
(A)

1.68 €

150 25 Arbeitstage SonstigeBusVerlötetSonstigeLötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige16

1.68 €

150 7 Arbeitstage SonstigeBusVerlötetSonstigeLötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige16

1.29 €

150 28 Arbeitstage SonstigeBusVerlötetSonstigeLötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige16

1.29 €

150 28 Arbeitstage SonstigeBusVerlötetSonstigeLötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige16

1.02 €

250 28 Arbeitstage GelbSonstigeVerlötetSonstigeLötanschluss--55Fester Steckverbinder-Sonstige12

1.45 €

250 28 Arbeitstage GrauSonstigeVerlötetSonstigeLötanschlussSonstige3.5--Fester SteckverbinderThermoplastSonstige12

2.38 €

250 28 Arbeitstage OrangeSonstigeVerlötetSonstigeLötanschluss-3.5--Fester Steckverbinder-Sonstige12

2.38 €

250 28 Arbeitstage OrangeSonstigeVerlötetSonstigeLötanschluss-3.5--Fester Steckverbinder-Sonstige12

2.60 €

100 7 Arbeitstage Schwarz-VerlötetSonstigeLötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige12

2.60 €

100 25 Arbeitstage Schwarz-Verlötet-LötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige12

1.30 €

150 28 Arbeitstage Schwarz-Verlötet-LötanschlussSonstige-55Fester SteckverbinderThermoplastSonstige12

25.82 €

8 12 Arbeitstage -----Sonstige-55Fester SteckverbinderThermoplast-12

24.66 €

8 12 Arbeitstage -----Sonstige-55Fester SteckverbinderThermoplast-12

2.69 €

100 7 Arbeitstage SchwarzSonstigeSonstigeSonstigeTHR- AnschlussSonstige---SonstigeThermoplastSonstige12

2.83 €

100 25 Arbeitstage SchwarzSonstigeSonstigeSonstigeTHR- AnschlussSonstige---SonstigeThermoplastSonstige12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Nennspannung(V) 320 Anzahl der Pole -
Betriebstemperatur(°C) -|- Spannung(kV) 4 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen -
Art der Streifenbildung - Geeignet für die Dicke(mm) - Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige

Technischer Support