Automatischer Abisolierer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Automatischer Abisolierer

Standard-Stückpreis:
809.99
Lieferzeit:
30 Arbeitstage

Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Breite(mm)
    20
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
Teilenummer
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 26.6
  • 26.7
  • 26.8
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
26.8
30 Arbeitstage
809.99

1120920000
Teilenummer : 1120920000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 809.99

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.8
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.7
30 Arbeitstage
820.08

2007320000
Teilenummer : 2007320000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.7
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.8
30 Arbeitstage
820.08

2007330000
Teilenummer : 2007330000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.8
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.7
30 Arbeitstage
820.08

2007340000
Teilenummer : 2007340000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.7
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.6
30 Arbeitstage
820.08

2007350000
Teilenummer : 2007350000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.6
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.7
30 Arbeitstage
820.08

2007360000
Teilenummer : 2007360000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.7
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.8
30 Arbeitstage
820.08

2007370000
Teilenummer : 2007370000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.8
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.8
30 Arbeitstage
820.08

2007380000
Teilenummer : 2007380000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.8
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6
26.8
30 Arbeitstage
820.08

2007390000
Teilenummer : 2007390000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 820.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Tiefe(mm)
    26.8
  • ESD geprüft
    Haut
  • Höhe(mm)
    1.6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support