Automatischer Abisolierer und Crimper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Automatischer Abisolierer und Crimper

Standard-Stückpreis:
752.11
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.

Grundlegende Spezifikationen

  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 12
  • 36
  • 60
  • 250
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 14
  • 15
  • 19
  • 100
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 1
  • 92
  • 114
  • 280
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
12
19
1
23 Arbeitstage
752.11

1120900000
Teilenummer : 1120900000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 752.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    12
  • Tiefe(mm)
    19
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    1
36
15
92
44 Arbeitstage
883.65

1314510000
Teilenummer : 1314510000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 883.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    36
  • Tiefe(mm)
    15
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    92
36
15
92
23 Arbeitstage
883.65

1314520000
Teilenummer : 1314520000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 883.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    36
  • Tiefe(mm)
    15
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    92
36
15
92
23 Arbeitstage
883.65

1314530000
Teilenummer : 1314530000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 883.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    36
  • Tiefe(mm)
    15
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    92
60
14
114
37 Arbeitstage
1,132.40

1476850000
Teilenummer : 1476850000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,132.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    60
  • Tiefe(mm)
    14
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    114
60
14
114
37 Arbeitstage
1,132.40

1476870000
Teilenummer : 1476870000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,132.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    60
  • Tiefe(mm)
    14
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    114
60
14
114
37 Arbeitstage
1,132.40

1476890000
Teilenummer : 1476890000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,132.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    60
  • Tiefe(mm)
    14
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    114
60
14
114
37 Arbeitstage
1,132.40

1476900000
Teilenummer : 1476900000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,132.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    60
  • Tiefe(mm)
    14
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    114
250
100
280
30 Arbeitstage
940.94

2443370000
Teilenummer : 2443370000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 940.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    100
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    280

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support