Automatische Crimpmaschine

Automatische Crimpmaschine

Standard-Stückpreis:
7,376.09
Lieferzeit:
51 Arbeitstage

Automat zum Crimpen von Aderendhülsen und Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Breite(mm)
    165
  • Tiefe(mm)
    405
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    240
  • Art des Laufwerks
    Pneumatik
  • Abisolierlänge(mm)
    0.5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51 Arbeitstage
7,376.09

2634310000
Teilenummer : 2634310000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7,376.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    165
  • Tiefe(mm)
    405
  • ESD geprüft
    Haut und Crimp
  • Höhe(mm)
    240
  • Art des Laufwerks
    Pneumatik
  • Abisolierlänge(mm)
    0.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support