End- und Trennplatte für Klemmenform

End- und Trennplatte für Klemmenform

Standard-Stückpreis:
0.58
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Schwarz
  • Dicke(mm)
    5.5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
79 Arbeitstage
0.58

1250570000
Teilenummer : 1250570000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Schwarz
  • Dicke(mm)
    5.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support