Endplatte (Klemmenform) , End- und Zwischenplatte

Endplatte (Klemmenform) , End- und Zwischenplatte

Standard-Stückpreis:
0.43
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Beige
  • Blau
  • Zurücksetzen
Dicke(mm)

Verfeinern nach

  • 0.5
  • 1.5
  • 2.1
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Beige
2.1
4 Arbeitstage
0.57

2540000000
Teilenummer : 2540000000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.1
Blau
2.1
4 Arbeitstage
0.57

2540010000
Teilenummer : 2540010000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Blau
  • Dicke(mm)
    2.1
Beige
2.1
4 Arbeitstage
0.52

2540210000
Teilenummer : 2540210000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.1
Blau
2.1
4 Arbeitstage
0.52

2540280000
Teilenummer : 2540280000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Blau
  • Dicke(mm)
    2.1
Beige
0.5
4 Arbeitstage
0.43

2540800000
Teilenummer : 2540800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    0.5
Beige
1.5
4 Arbeitstage
0.92

Teilenummer : 8389030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    1.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support