Kleines Gehäuse

Kleines Gehäuse

Standard-Stückpreis:
456.48
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Grau
  • Höhe(mm)
    63
  • Breite(mm)
    6
  • Schutzart (IP)
    IP20
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
456.48

8397760000
Teilenummer : 8397760000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 456.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Grau
  • Höhe(mm)
    63
  • Breite(mm)
    6
  • Schutzart (IP)
    IP20

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support