Überspannungsschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Überspannungsschutz

Standard-Stückpreis:
114.72
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Signalisierung am Gerät
    Optik
  • Kategorie 2
    wahr
  • Integrierte Sicherung
    falsch
  • Netzform DC
    falsch
Teilenummer
Montagemethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Zurücksetzen
Anzahl der Leiter (ohne Erdung)

Verfeinern nach

  • 1
  • 4
  • Zurücksetzen
Bauart

Verfeinern nach

  • 8 modularer Abstand
  • Zurücksetzen
Maximale Spannung AC(V)

Verfeinern nach

  • 300
  • 440
  • Zurücksetzen
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)

Verfeinern nach

  • 20
  • 25
  • Zurücksetzen
Nennspannung AC(V)

Verfeinern nach

  • 230
  • 400
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
4
8 modularer Abstand
440
25
400
51 Arbeitstage
714.48

2619190000
Teilenummer : 2619190000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 714.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Signalisierung am Gerät
    Optik
  • Anzahl der Leiter (ohne Erdung)
    4
  • Bauart
    8 modularer Abstand
  • Maximale Spannung AC(V)
    440
  • Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
    25
  • Nennspannung AC(V)
    400
  • Kategorie 2
    wahr
  • Integrierte Sicherung
    falsch
  • Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²)
    6|35
  • Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²)
    6|35
  • Netzform DC
    falsch
  • Netzform IT
    falsch
  • Netzform TN
    wahr
  • Netzform TN-C
    wahr
  • Netzform TN-S
    falsch
  • Netzform TT
    falsch
  • Netzform andere
    wahr
  • Netzform TN-CS
    wahr
  • Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA)
    25
  • Abschaltleistung (isccr)(kA)
    50
-
1
-
300
20
230
9 Arbeitstage
114.72

2636900000
Teilenummer : 2636900000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 114.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    -
  • Signalisierung am Gerät
    Optik
  • Anzahl der Leiter (ohne Erdung)
    1
  • Bauart
    -
  • Maximale Spannung AC(V)
    300
  • Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
    20
  • Nennspannung AC(V)
    230
  • Kategorie 2
    wahr
  • Integrierte Sicherung
    falsch
  • Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²)
    -
  • Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²)
    -
  • Netzform DC
    falsch
  • Netzform IT
    -
  • Netzform TN
    -
  • Netzform TN-C
    -
  • Netzform TN-S
    -
  • Netzform TT
    -
  • Netzform andere
    -
  • Netzform TN-CS
    -
  • Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA)
    20
  • Abschaltleistung (isccr)(kA)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support