Spannung für Datennetze / MCR-Technologie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spannung für Datennetze / MCR-Technologie

Standard-Stückpreis:
82.71
Lieferzeit:
48 Arbeitstage

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit Fernmeldekontakt
    falsch
  • Explosionsgeprüfte Version
    falsch
  • Anschluss 1
    RJ45
  • Nennlaststrom(A)
    0.2
  • Nennspannung AC(V)
    34|34
  • Nennspannung DC(V)
    48|48
  • Schutzpegel Kern / Kern(V)
    130
  • Schutzpegel Kern / Erde(V)
    600
  • Schutzpegel Kern / Signalmasse(V)
    600
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
48 Arbeitstage
82.71

8805550000
Teilenummer : 8805550000
Lieferzeit 48 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 82.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit Fernmeldekontakt
    falsch
  • Explosionsgeprüfte Version
    falsch
  • Anschluss 1
    RJ45
  • Nennlaststrom(A)
    0.2
  • Nennspannung AC(V)
    34|34
  • Nennspannung DC(V)
    48|48
  • Schutzpegel Kern / Kern(V)
    130
  • Schutzpegel Kern / Erde(V)
    600
  • Schutzpegel Kern / Signalmasse(V)
    600

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support