Kabelbefestigungsplatte für Kabeleinführungssystem

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kabelbefestigungsplatte für Kabeleinführungssystem

Standard-Stückpreis:
11.68
Lieferzeit:
30 Arbeitstage

Um die Schirmung der Kabel im Gehäuse zu gewährleisten, ist die Kabelabfangleiste bestens geeignet. Die Schirmung der Kabel erfolgt ohne Unterbrechnung, durch direkte Ableitung auf das Gehäuse. Durch die einfach Montage kann die Leiste jederzeit montiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    Sonstige
  • Tiefe(mm)
    16
  • Höhe(mm)
    35.23
  • RAL-Nummer
    7001
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 68
  • 93
  • 113
  • 140
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
140
30 Arbeitstage
13.14

2583890000
Teilenummer : 2583890000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Breite(mm)
    140
  • Tiefe(mm)
    16
  • Höhe(mm)
    35.23
  • RAL-Nummer
    7001
113
30 Arbeitstage
12.65

2583910000
Teilenummer : 2583910000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Breite(mm)
    113
  • Tiefe(mm)
    16
  • Höhe(mm)
    35.23
  • RAL-Nummer
    7001
93
30 Arbeitstage
12.17

2583930000
Teilenummer : 2583930000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Breite(mm)
    93
  • Tiefe(mm)
    16
  • Höhe(mm)
    35.23
  • RAL-Nummer
    7001
68
30 Arbeitstage
11.68

2583950000
Teilenummer : 2583950000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Breite(mm)
    68
  • Tiefe(mm)
    16
  • Höhe(mm)
    35.23
  • RAL-Nummer
    7001

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support