Ein- und mehrpolige Klemmleiste, Serie SAK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ein- und mehrpolige Klemmleiste, Serie SAK

Standard-Stückpreis:
0.52
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    V2
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Werkstoff des Isolation
    Thermoplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
Teilenummer
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 7.7
  • 40
  • 46.5
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Zurücksetzen
Farbe

Verfeinern nach

  • Mehrfarben
  • Weiß
  • Zurücksetzen
Nennspannung(V)

Verfeinern nach

  • 800
  • Zurücksetzen
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 2
  • Zurücksetzen
Breite/ Rasterabmessung(mm)

Verfeinern nach

  • 6
  • 6.1
  • 18
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
7.7
-
Weiß
-
2
18
23 Arbeitstage
0.52

0244060000
Teilenummer : 0244060000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    7.7
  • Befestigungsmethode
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Nennspannung(V)
    -
  • Anzahl der Pole
    2
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    V2
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    18
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    4000
  • Schließplatte erforderlich
    falsch
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Transparent
    falsch
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    -
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    -
  • Werkstoff des Isolation
    Thermoplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
  • Bemessungsstrom in(A)
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    falsch
46.5
-
Mehrfarben
800
-
6
23 Arbeitstage
18.08

0322860000
Teilenummer : 0322860000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 18.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    46.5
  • Befestigungsmethode
    -
  • Farbe
    Mehrfarben
  • Nennspannung(V)
    800
  • Anzahl der Pole
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    V2
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
  • Schließplatte erforderlich
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Transparent
    -
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|6
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|4
  • Werkstoff des Isolation
    Thermoplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
  • Bemessungsstrom in(A)
    24
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    wahr
40
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Mehrfarben
800
-
6.1
23 Arbeitstage
36.30

0499560000
Teilenummer : 0499560000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 36.30

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    40
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Farbe
    Mehrfarben
  • Nennspannung(V)
    800
  • Anzahl der Pole
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    V2
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6.1
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    44.5
  • Schließplatte erforderlich
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Transparent
    -
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|6
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|4
  • Werkstoff des Isolation
    Thermoplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
  • Bemessungsstrom in(A)
    24
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support