Ein Rasthebel wird an der Klemme WDT 1.5 verwendet. Um die Klemme nicht unnötig groß zu dimensionieren, wird ein Kippschalter in geringem Format verbaut. Die Betätigung des Kippschalters wird durch einen längeren Hebelarm, in Form eines Rasthebels, deutlich vereinfacht. Auch das Verbinden mehrerer Rasthebel ist möglich, um zeitgleich eine Vielzahl von Klemmen zu schalten.
Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.