Relaismodul, RIDERSERIES

Relaismodul, RIDERSERIES

Standard-Stückpreis:
18.24
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Höhe(mm)
    77
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
Teilenummer
Spannungsart zur Ansteuerung

Verfeinern nach

  • AC
  • DC
  • Zurücksetzen
Antrieb, Polarisation

Verfeinern nach

  • Polarisiert
  • Polaritätsfrei
  • Zurücksetzen
Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt

Verfeinern nach

  • 2
  • 4
  • Zurücksetzen
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 15.8
  • 27.2
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 61.5
  • 70.2
  • 78.3
  • Zurücksetzen
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)

Verfeinern nach

  • 207|253
  • 207|276
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
AC
Polaritätsfrei
2
15.8
61.5
207|276
12 Arbeitstage
21.85

2028940000
Teilenummer : 2028940000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    AC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    15.8
  • Höhe(mm)
    77
  • Tiefe(mm)
    61.5
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
    207|276
  • Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
    -
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    -
  • Mit LED- Anzeige
    wahr
DC
Polarisiert
2
15.8
70.2
-
12 Arbeitstage
18.24

2052450000
Teilenummer : 2052450000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 18.24

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polarisiert
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    15.8
  • Höhe(mm)
    77
  • Tiefe(mm)
    70.2
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
    -
  • Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
    -
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    22.8|38.4
  • Mit LED- Anzeige
    -
AC
Polaritätsfrei
2
15.8
70.2
207|276
12 Arbeitstage
27.52

2052470000
Teilenummer : 2052470000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    AC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    15.8
  • Höhe(mm)
    77
  • Tiefe(mm)
    70.2
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
    207|276
  • Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
    -
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    -
  • Mit LED- Anzeige
    wahr
AC
Polaritätsfrei
2
15.8
70.2
207|276
9 Arbeitstage
25.05

2063180000
Teilenummer : 2063180000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    AC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    15.8
  • Höhe(mm)
    77
  • Tiefe(mm)
    70.2
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
    207|276
  • Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
    -
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    -
  • Mit LED- Anzeige
    wahr
AC
Polaritätsfrei
4
27.2
78.3
207|253
12 Arbeitstage
26.08

2497120000
Teilenummer : 2497120000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    AC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    4
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    27.2
  • Höhe(mm)
    77
  • Tiefe(mm)
    78.3
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
    207|253
  • Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
    207|253
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    -
  • Mit LED- Anzeige
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support