Trennwand für Klemme, Serie Z

Trennwand für Klemme, Serie Z

Standard-Stückpreis:
0.18
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art der Endplatte
    wahr
  • Dicke
    falsch
  • Einrasten
    V0
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Beige
  • Orange
  • Zurücksetzen
Dicke(mm)

Verfeinern nach

  • 2
  • 5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Beige
5
4 Arbeitstage
0.18

1704340000
Teilenummer : 1704340000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    wahr
  • Dicke
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    5
Beige
2
4 Arbeitstage
1.17

1771870000
Teilenummer : 1771870000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    wahr
  • Dicke
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2
Orange
2
4 Arbeitstage
1.17

1771880000
Teilenummer : 1771880000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der Endplatte
    wahr
  • Dicke
    falsch
  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Orange
  • Dicke(mm)
    2

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support