Elektronikgehäuse Muster

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Elektronikgehäuse Muster

Standard-Stückpreis:
20.65
Lieferzeit:
17 Arbeitstage

Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 12.5
  • 22.5
  • 45
  • Zurücksetzen
Schutzart (IP)

Verfeinern nach

  • IP20
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
12.5
-
30 Arbeitstage
20.65

1519230000
Teilenummer : 1519230000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 20.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    12.5
  • Schutzart (IP)
    -
12.5
-
17 Arbeitstage
25.75

1519270000
Teilenummer : 1519270000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    12.5
  • Schutzart (IP)
    -
22.5
IP20
30 Arbeitstage
31.21

1519300000
Teilenummer : 1519300000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.21

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    22.5
  • Schutzart (IP)
    IP20
22.5
IP20
30 Arbeitstage
31.20

1519320000
Teilenummer : 1519320000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    22.5
  • Schutzart (IP)
    IP20
22.5
IP20
19 Arbeitstage
31.20

1519330000
Teilenummer : 1519330000
Lieferzeit 19 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    22.5
  • Schutzart (IP)
    IP20
22.5
IP20
17 Arbeitstage
31.20

1519340000
Teilenummer : 1519340000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    22.5
  • Schutzart (IP)
    IP20
22.5
IP20
17 Arbeitstage
31.20

1519370000
Teilenummer : 1519370000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    22.5
  • Schutzart (IP)
    IP20
45
IP20
30 Arbeitstage
39.20

1519380000
Teilenummer : 1519380000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    45
  • Schutzart (IP)
    IP20
45
IP20
30 Arbeitstage
39.20

1519430000
Teilenummer : 1519430000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    45
  • Schutzart (IP)
    IP20
45
IP20
30 Arbeitstage
55.20

1519470000
Teilenummer : 1519470000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 55.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    45
  • Schutzart (IP)
    IP20
45
IP20
17 Arbeitstage
71.20

1519520000
Teilenummer : 1519520000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 71.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe(mm)
    113.6
  • Breite(mm)
    45
  • Schutzart (IP)
    IP20

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support