Terminal Schiene, Klippon POK

Terminal Schiene, Klippon POK

Standard-Stückpreis:
11.40
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Durchschlags - Form
    Keine
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Zurücksetzen
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 68
  • 105
  • 140
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
140
92 Arbeitstage
11.40

1910100000
Teilenummer : 1910100000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    140
  • Durchschlags - Form
    Keine
-
68
9 Arbeitstage
24.88

1928060000
Teilenummer : 1928060000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    68
  • Durchschlags - Form
    Keine
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
105
10 Arbeitstage
28.32

1928110000
Teilenummer : 1928110000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    105
  • Durchschlags - Form
    Keine

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support