Klemme Schiene, Klippon K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klemme Schiene, Klippon K

Standard-Stückpreis:
8.60
Lieferzeit:
10 Arbeitstage

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Zurücksetzen
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 90
  • 105
  • 114
  • 148
  • 164
  • Zurücksetzen
Durchschlags - Form

Verfeinern nach

  • Keine
  • Langer Schlitz
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
90
Keine
10 Arbeitstage
33.98

1910010000
Teilenummer : 1910010000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    90
  • Durchschlags - Form
    Keine
-
114
Langer Schlitz
17 Arbeitstage
8.60

1910020000
Teilenummer : 1910020000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    114
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
-
164
Keine
17 Arbeitstage
14.49

1910040000
Teilenummer : 1910040000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    164
  • Durchschlags - Form
    Keine
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
105
Keine
17 Arbeitstage
13.08

1910070000
Teilenummer : 1910070000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    105
  • Durchschlags - Form
    Keine
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
148
Keine
17 Arbeitstage
12.55

1910080000
Teilenummer : 1910080000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    148
  • Durchschlags - Form
    Keine

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support