Einbaugerätegehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Einbaugerätegehäuse

Standard-Stückpreis:
72.15
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Tiefe(mm)
    134
  • Höhe(mm)
    40
  • Breite(mm)
    67
  • RAL-Nummer
    0
  • Schutzart (IP)
    IP65
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
72.15

1529580000
Teilenummer : 1529580000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 72.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    134
  • Höhe(mm)
    40
  • Breite(mm)
    67
  • RAL-Nummer
    0
  • Schutzart (IP)
    IP65
4 Arbeitstage
84.95

1543680000
Teilenummer : 1543680000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 84.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    134
  • Höhe(mm)
    40
  • Breite(mm)
    67
  • RAL-Nummer
    0
  • Schutzart (IP)
    IP65
4 Arbeitstage
95.60

1989020000
Teilenummer : 1989020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 95.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    134
  • Höhe(mm)
    40
  • Breite(mm)
    67
  • RAL-Nummer
    0
  • Schutzart (IP)
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support