Terminal Markierungsstift, Z - Serie

Terminal Markierungsstift, Z - Serie

Standard-Stückpreis:
0.29
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modularer Abstand
    Symbole
  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    8
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
0.29

1609110000
Teilenummer : 1609110000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Symbole
  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support