Terminalkennzeichnung, SCHT

Terminalkennzeichnung, SCHT

Standard-Stückpreis:
0.75
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Beige
Teilenummer
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 9.5
  • 19.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9.5
9 Arbeitstage
0.81

1631930000
Teilenummer : 1631930000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.81

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Beige
  • Modul-Abstand(mm)
    9.5
19.5
16 Arbeitstage
0.80

1762360000
Teilenummer : 1762360000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Beige
  • Modul-Abstand(mm)
    19.5
9.5
16 Arbeitstage
0.75

1762370000
Teilenummer : 1762370000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Beige
  • Modul-Abstand(mm)
    9.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support