Patch- Verteiler Terminal
- Standard-Stückpreis:
-
8.38 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Art des elektrischen Anschlusses 1
- Steckanschluss
-
- Verbindungsposition
- Geneigt
-
- Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
- 4
-
- Intern verbundene Stufen
- falsch
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
- V0
-
- Verschlussplatte erforderlich
- wahr
-
- Befestigungsmethode
- DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
-
- Nennspannung(V)
- 250
-
- Betriebstemperatur(°C)
- -50|130
-
- Breite/ Rasterabmessung(mm)
- 9.2
-
- Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
- 0.5|1.5
-
- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
- 0.5|1.5
-
- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
- 0.5|1.5
-
- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
- 0.5|1.5