Schutzkappe für den Transport des industriellen Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schutzkappe für den Transport des industriellen Steckverbinder

Standard-Stückpreis:
1.18
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Die einfach zu befestigende Transportschutzkappe entspricht der Schutzart IP20 und ist auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäusen verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
16 Arbeitstage
1.18

1480290000
Teilenummer : 1480290000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support