Halbleiterrelais

Halbleiterrelais

Standard-Stückpreis:
41.12
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des digitalen Ausgangs
    Sonstige
  • Mit LED-Anzeige
    wahr
  • Bedienung Ie(A)
    5
  • Ausgangsspannung(V)
    3|33
  • Art der Ausgangsspannung
    DC
Teilenummer
Spannung (Art der Eingangsspannung)

Verfeinern nach

  • AC/DC
  • DC
  • Zurücksetzen
Eingangsspannung(V)

Verfeinern nach

  • 19.2|28.8
  • 21.6|253
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
DC
19.2|28.8
9 Arbeitstage
41.12

1990960000
Teilenummer : 1990960000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des digitalen Ausgangs
    Sonstige
  • Mit LED-Anzeige
    wahr
  • Bedienung Ie(A)
    5
  • Spannung (Art der Eingangsspannung)
    DC
  • Eingangsspannung(V)
    19.2|28.8
  • Ausgangsspannung(V)
    3|33
  • Art der Ausgangsspannung
    DC
AC/DC
21.6|253
79 Arbeitstage
56.80

1990970000
Teilenummer : 1990970000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 56.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des digitalen Ausgangs
    Sonstige
  • Mit LED-Anzeige
    wahr
  • Bedienung Ie(A)
    5
  • Spannung (Art der Eingangsspannung)
    AC/DC
  • Eingangsspannung(V)
    21.6|253
  • Ausgangsspannung(V)
    3|33
  • Art der Ausgangsspannung
    DC
DC
19.2|28.8
79 Arbeitstage
41.12

1990980000
Teilenummer : 1990980000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des digitalen Ausgangs
    Sonstige
  • Mit LED-Anzeige
    wahr
  • Bedienung Ie(A)
    5
  • Spannung (Art der Eingangsspannung)
    DC
  • Eingangsspannung(V)
    19.2|28.8
  • Ausgangsspannung(V)
    3|33
  • Art der Ausgangsspannung
    DC
AC/DC
21.6|253
79 Arbeitstage
56.80

1990990000
Teilenummer : 1990990000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 56.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des digitalen Ausgangs
    Sonstige
  • Mit LED-Anzeige
    wahr
  • Bedienung Ie(A)
    5
  • Spannung (Art der Eingangsspannung)
    AC/DC
  • Eingangsspannung(V)
    21.6|253
  • Ausgangsspannung(V)
    3|33
  • Art der Ausgangsspannung
    DC

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support