Werkzeug zum Entfernen von Kontakten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Werkzeug zum Entfernen von Kontakten

Standard-Stückpreis:
42.44
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Werkzeug zur Demontage von Crimpkontakten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
266.62

1480380000
Teilenummer : 1480380000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 266.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
44 Arbeitstage
124.06

1688200000
Teilenummer : 1688200000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 124.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
79 Arbeitstage
100.25

1688220000
Teilenummer : 1688220000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 100.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
9 Arbeitstage
62.89

1866710000
Teilenummer : 1866710000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 62.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
37 Arbeitstage
62.89

1866720000
Teilenummer : 1866720000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 62.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug
37 Arbeitstage
42.44

1866740000
Teilenummer : 1866740000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 42.44

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    De- Montagewerkzeug

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support