Kunststoff ohne Kabelverschraubung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kunststoff ohne Kabelverschraubung

Standard-Stückpreis:
2.25
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material
    Kunststoff
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Schlagfest
    wahr
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Blau
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)

Verfeinern nach

  • 6|12
  • 13|18
  • 18|25
  • 22|32
  • Zurücksetzen
RAL-Nummer

Verfeinern nach

  • 5012
  • 9005
  • Zurücksetzen
Schlüsselweite(mm)

Verfeinern nach

  • 24
  • 33
  • 42
  • 53
  • Zurücksetzen
Gewindelänge(mm)

Verfeinern nach

  • 10
  • 15
  • 18
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Blau
6|12
5012
24
10
16 Arbeitstage
2.25

1461050000
Teilenummer : 1461050000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    6|12
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    5012
  • Schlüsselweite(mm)
    24
  • Gewindelänge(mm)
    10
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Blau
13|18
5012
33
10
16 Arbeitstage
2.72

1461070000
Teilenummer : 1461070000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    13|18
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    5012
  • Schlüsselweite(mm)
    33
  • Gewindelänge(mm)
    10
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Blau
18|25
5012
42
15
16 Arbeitstage
4.15

1461080000
Teilenummer : 1461080000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    18|25
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    5012
  • Schlüsselweite(mm)
    42
  • Gewindelänge(mm)
    15
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Blau
22|32
5012
53
18
51 Arbeitstage
8.80

1461090000
Teilenummer : 1461090000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    22|32
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    5012
  • Schlüsselweite(mm)
    53
  • Gewindelänge(mm)
    18
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Schwarz
6|12
9005
24
10
16 Arbeitstage
2.25

1461140000
Teilenummer : 1461140000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    6|12
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    9005
  • Schlüsselweite(mm)
    24
  • Gewindelänge(mm)
    10
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Schwarz
13|18
9005
33
10
16 Arbeitstage
2.72

1461150000
Teilenummer : 1461150000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    13|18
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    9005
  • Schlüsselweite(mm)
    33
  • Gewindelänge(mm)
    10
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Schwarz
18|25
9005
42
15
16 Arbeitstage
4.15

1461170000
Teilenummer : 1461170000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    18|25
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    9005
  • Schlüsselweite(mm)
    42
  • Gewindelänge(mm)
    15
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr
Schwarz
22|32
9005
53
18
16 Arbeitstage
8.80

1461180000
Teilenummer : 1461180000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Mit Zugentlastung
    wahr
  • Arbeitstemperatur(°C)
    -40|80
  • Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
    22|32
  • Schlagfest
    wahr
  • RAL-Nummer
    9005
  • Schlüsselweite(mm)
    53
  • Gewindelänge(mm)
    18
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
  • Multi-Seal-Bereich
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support