Teilenummer
|
---|
6006786 |
6006788 |
6006789 |
6006790 |
6006791 |
6006792 |
6019456 |
6044891 |
6052697 |
6052698 |
609479 |
609480 |
8206055444 |
905103 |
905701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number Of Cores | Connection direction | Kabellänge (m) | Sockel | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser der Leitung von / bis mm | Geschmiert | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Winkel | - | M12x1 | 0.025 | 2.5 - 6.5 | - | 85366990 | ||
26.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Winkel | - | M12x1 | 0.031 | 2.5 - 6.5 | - | 85366990 | ||
40.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Winkel | 5 | M12x1 | 0.17 | - | Nein | 90269000 | ||
33.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Winkel | 2 | M12x1 | 0.08 | - | Nein | 85444290 | ||
48.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Winkel | 5 | M12x1 | 0.23 | - | Nein | 90269000 | ||
40.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Winkel | 2 | M12x1 | 0.1 | - | Nein | 90269000 | ||
56.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Winkel | 2 | M12x1 | 0.22 | - | Ja | 90269000 | ||
48.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Winkel | 5 | M12x1 | 0.23 | - | Ja | 90269000 | ||
51.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Winkel | 2 | M12x1 | 0 | - | Nein | 90269000 | ||
63.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Winkel | 5 | M12x1 | 0.27 | - | Nein | 85366990 | ||
31.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gerade | - | Binder, Serie 714 M18 | 0.023 | 6.5 - 8 | - | 85366990 | ||
31.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Winkel | - | Binder, Serie 714 M18 | 0.028 | 6.5 - 8 | - | 85366990 | ||
54.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Winkel | - | M12x1 | 0 | 4 -8 | - | 85366990 | ||
63.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Winkel | 6 | Binder, Serie 714 M18 | 0 | - | Nein | 90269000 | ||
14.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 + PE | Winkel | - | EN175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 | 0.028 | 4.5 - 7 | - | 90269000 |
Loading...
Y and Z | ZBE | Applicable pin/contact | Weiblich (Buchse) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Connection direction
Kabellänge(m)
Sockel
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser der Leitung von / bis mm
Geschmiert
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften