SKINDICHT® SM-M Verschraubungszubehör metrisch / Gegenmuttern / Bleifrei

SKINDICHT® SM-M  Verschraubungszubehör metrisch / Gegenmuttern / Bleifrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
· Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52103000LF
52103010LF
52103020LF
52103030LF
52103040LF
52103050LF
52103060LF
52103070LF
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde

0.60 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

0.63 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 16

1.06 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 20

1.27 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 25

1.68 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 32

3.07 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 40

7.89 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 50

9.55 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Metall Materialqualität Messing
Gewindetyp metrisch Material Metal Material quality Brass
Thread type Metric

Technischer Support