Diafragma Tülle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT-M16
KT-M20
KT-M25
KT-M32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße (metrisch) Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)

0.43 €

100 51 Arbeitstage 161|916.5

0.53 €

100 4 Arbeitstage 201|1320.5

0.53 €

100 28 Arbeitstage 251|1825.5

0.53 €

100 9 Arbeitstage 321|2532.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Modell Geschlossen Wasserdicht wahr
Halogen wahr Oberflächenschutz Sonstige Gesamtlänge(mm) 0
Kabeleinführung Rund Mit Zugentlastung falsch Werkstoffgüte Polyethylen (PE)
Arbeitstemperatur(°C) -5|40 Werkstoff Sonstige Winkelmodell falsch
Schutzart (IP) IP66 Für die Wanddicke(mm) 1|9.5 Gewindegröße PG 0
Technik falsch Anzahl der Kabel 1|1 Einsatz für Kabelverschraubung falsch
Gasdicht wahr Feuerresistent falsch

Technischer Support