Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V (kA) | Spannungsart | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Frequenz (Hz) | Auslösecharakteristik | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der abgesicherten Pole | Mitschaltender Neutralleiter | Geeignet für Unterputz-Installation | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Polzahl (gesamt) | Nennspannung (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.96 € | 6 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 3 | 2 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
132.96 € | 6 | 30 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 3 | 2 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
181.06 € | 6 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 3 | 2 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
169.75 € | 4 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
193.32 € | 4 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
266.88 € | 4 | 39 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
300.83 € | 4 | 38 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
379.11 € | 4 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | D | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
509.25 € | 4 | 14 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 100 | 50|60 | D | 4.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
347.03 € | 3 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 6 | 1 | true | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 4 | 0.4 | |||
395.12 € | 3 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | D | 6 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 4 | 0.4 | |||
59.31 € | 12 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
68.74 € | 12 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
80.35 € | 12 | 14 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 32 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
93.16 € | 12 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
104.67 € | 12 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
117.91 € | 12 | 44 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 63 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
132.02 € | 12 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 80 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
145.23 € | 12 | 6 Arbeitstage | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 100 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
154.65 € | 12 | 10 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 125 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
148.98 € | 12 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
166.00 € | 12 | 14 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 63 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
182.95 € | 12 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 80 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
194.26 € | 12 | 27 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 100 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | false | false | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
103.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
86.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
106.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
108.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 6 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
162.22 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 6 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
158.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 8 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
100.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 10 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
158.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 10 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
98.07 € | 1 | 18 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 13 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
98.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 15 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
153.70 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 15 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
144.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 16 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
86.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 20 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
109.40 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
166.91 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
172.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 32 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
141.47 € | 12 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 10 | 10 | DC | 70.5 | 40 | 50|60 | B | 1 | 1 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.25 | |||
191.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 40 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
203.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 50 | 50|60 | B | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.4 | |||
56.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 1 | 1 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.24 | |||
144.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
148.98 € | 1 | 21 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
206.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
209.36 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
144.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1.5 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
209.36 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1.5 | 50|60 | C | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
123.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
149.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
152.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
214.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
62.61 € | 2 | 21 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 1 | 1 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.24 | |||
149.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
152.75 € | 1 | 13 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
214.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 3 | 3 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
100.88 € | 12 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 10 | 10 | DC | 70.5 | 4 | 50|60 | C | 1 | 1 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.25 | |||
145.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 4 | 50|60 | C | 2 | 2 | false | false | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 |
Loading...
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 440 | Energiebegrenzungsklasse | 3 | Überspannungskategorie | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 | Schutzart (IP) | IP20 | Zusatzeinrichtungen möglich | true |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V(kA)
Spannungsart
Einbautiefe(mm)
Bemessungsstrom(A)
Frequenz(Hz)
Auslösecharakteristik
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der abgesicherten Pole
Mitschaltender Neutralleiter
Geeignet für Unterputz-Installation
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²)
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Polzahl (gesamt)
Nennspannung(kV)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften