Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-D80
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 0 | Werkseitig angebaut | false | Baubreite (TE) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsschaltstrom(A) | 100 | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 | Gerätemontage | Universal |
Zusatzeinrichtung | Sonstige | Spannungsart zur Betätigung | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | false |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) | 0 | Nennspannung(kV) | 0.24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feeder-Terminal, die Teilenummer ist Z-D80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-D80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften