Eintrag für N-Stecker

Eintrag für N-Stecker

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: Z-D63

Marke: EATON

Preis: 10.40

Lieferzeit: 25 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-D63

Teilenummer
Z-D63
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.40 €

12 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 0 Werkseitig angebaut false Baubreite (TE) 1
Bemessungsschaltstrom(A) 63 Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Gerätemontage Universal
Zusatzeinrichtung Sonstige Spannungsart zur Betätigung AC Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Mit Autotest für Fehlerstromfunktion false
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) 0 Nennspannung(kV) 0.23

Sie befinden sich auf der Seite für Eintrag für N-Stecker, die Teilenummer ist Z-D63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-D63.

Technischer Support